Intercambiadores de Calor de Carcasa y Tubos

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales donde los fluidos se deben calentar o enfriar rápidamente.

  • Descripción

    Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Armstrong proporcionan una transferencia de calor confiable y eficiente en varias aplicaciones que van desde HVAC hasta instalaciones industriales. Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Armstrong son adecuados para aplicaciones de alta presión en refinerías de petróleo y otros procesos químicos de gran envergadura.

  • Materiales

    Cobre estándar (tubos), acero al carbono (carcasa, placa tubular, deflectores) Opcional latón (tubos, placas tubos, deflectores), bronce (cabezales), acero inoxidable (tubos, placas de tubos, cabezales, carcasas, deflectores), Cu-Ni 90/10 (tubos)

  • Configuración

    Diseños de tubo de pared simple o doble. Diseños opcionales de alta presión. Diseños personalizados disponibles en materiales especiales

Alta seguridad contra la contaminación cruzada.

  • La construcción de tubo en tubo de doble pared canaliza las posibles fugas debidas a la corrosión o la acción abrasiva hacia el exterior de la unidad. Por lo tanto, se pueden detectar las fugas antes de que ocurra la contaminación de cualquiera de los fluidos en el intercambiador de calor.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Actualizaciones sencillas y eficientes del intercambiador de calor.

  • El rendimiento térmico de un intercambiador de calor de doble pared de Armstrong es igual al de una unidad convencional de un solo tubo de tamaño y superficie en pies cuadrados similares.

Fácil reemplazo y mantenimiento del haz de tubos en instalaciones existentes.

  • Los paquetes de tubos de repuesto son fáciles de instalar y se pueden adaptar para encajar en la mayoría de los demás intercambiadores de calor con curva en U.

Sostenibilidad

»

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Double-Wall Heat Exchangers - brochure

Heat Exchangers - brochure


Submittals (Single Wall Water)

(PDF)

Submittals (Single Wall Water High Pressure)

(PDF)

Submittals (Single Wall Steam)

(PDF)

Submittals (Double Wall Water)

(PDF)

Submittals (Double wall steam)

(PDF)

Submittals

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.