Intercambiadores de calor de placas y marcos

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Refrigeración central de climatización y auxiliares, energía urbana, plantas de fabricación de semiconductores y baterías, refrigeración de centros de datos, intercambiadores de aislamiento de agua (geotérmica, recuperación de calor residual, solar), refrigeración de procesos, agua doméstica, piscinas y spa, industria alimentaria.

  • Descripción

    Los intercambiadores de calor de placas y marco PFX de Armstrong consisten en una serie de placas metálicas corrugadas especialmente ensambladas en un bastidor y atornilladas entre dos placas de presión (una fija y otra ajustable). La amplia gama de diseños de placas de Armstrong está optimizada para la mejor transferencia de calor de líquido a líquido y de vapor a líquido, lo que proporciona el mayor rendimiento de transferencia de calor con la presión más baja en aplicaciones de HVAC y no HVAC. Las unidades PFX de Armstrong cumplen con el código ASME, AHRI 400, CSA B51 y NSF61.

  • Materiales
    • Marcos y placas de presión: acero inoxidable, acero al carbono pintado
    • Pernos: acero inoxidable, acero al carbono cincado
    • Columna de soporte (opcional): acero inoxidable, acero al carbono pintado, aluminio
    • Placas: acero inoxidable 304, acero inoxidable 316L (pared simple y doble), titanio (pared simple y doble)
    • Juntas: materiales elastómeros, revestimiento sigma, fibras comprimidas (sin asbesto), EPDM (disponible con vapor y FDA), NBR (disponible con FDA), Viton
    • Cubierta OSHA: galvanizado, acero inoxidable 304, aluminio (personalizado)
  • Configuración

    Gama de diferentes tipos de conexión y materiales. Construcción del código ASME.

  • Rango de rendimiento
    • Modelos estándar disponibles en múltiples clasificaciones de presión: 100 psi, 150 psi, 250 psi, 300 psi, 350 psi, 400 psi (690 kPa, 1034 kPa, 1724 kPa, 2068 kPa, 2413 kPa, 2758 kPa)
    • Diseños personalizados disponibles para requisitos de presión más altos.
  • Rango de potencia

    N/A

Costo de instalación bajo

  • Los coeficientes superiores de transferencia de calor de los intercambiadores PFX de Armstrong permiten una construcción y una huella más pequeñas, con un rendimiento equivalente o mejor en comparación con otros dispositivos de transferencia de calor, lo que se traduce en un ahorro de espacio significativo.
  • Diseño altamente compacto para una instalación rápida y conveniente en espacios reducidos.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Tasas de transferencia de calor superiores y muy fácil de ensamblar

  • El diseño de flujo turbulento mueve los dos medios en direcciones opuestas y crea fuertes turbulencias para lograr tasas de transferencia de calor y eficiencia superiores.
  • Máxima capacidad de respuesta a los cambios en la demanda del sistema para un mejor acondicionamiento del espacio en comparación con otros diseños similares.


Riesgo operativo y costo bajos

  • Diseño expandible para una adaptación rentable a las cambiantes demandas generales de calefacción o refrigeración.

Sostenibilidad

»

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Heat Exchangers - brochure

Plate Heat Exchangers - brochure

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto