La tecnología Design Envelope es una solución de control inteligente basada en la demanda que modela el comportamiento del equipo y del sistema, monitorea las condiciones reales del sistema y ajusta dinámicamente el funcionamiento del equipo para satisfacer la demanda del sistema. La tecnología Design Envelope es el núcleo de los innovadores avances de Armstrong en el rendimiento de construcción. La tecnología Design Envelope permite los sistemas de flujo de fluidos y HVAC más ecológicos, flexibles y rentables del planeta, lo que resulta en el menor costo de instalación y el menor costo operativo con el mismo equipo.
Funcionalidades líderes en la industria
Armstrong ha reinventado y rediseñado nuestras soluciones de bombeo para incluir servicios de gestión de rendimiento y conectividad. Las soluciones Design Envelope brindan una eficiencia óptima de por vida y el menor costo. Ninguna otra solución de bombeo ofrece el mismo rango de rendimiento ampliado, puesta en marcha con un solo toque, control de velocidad sin sensores, precisión de monitoreo de flujo y notificaciones de operación.
Conectividad
La capacidad de Wi-Fi incorporada admite control
remoto, monitoreo y administración
en tiempo real para lograr costos operativos más bajos
|
|

|
Acceso local y remoto desde
cualquier dispositivo inteligente
|
|
Software adaptable compatible con navegador
e interfaz de usuario intuitiva
|
|
Rendimiento óptimo de por vida
Las soluciones Design Envelope ofrecen hasta un 70 % de ahorro de energía en comparación con las bombas estándares de la industria.
El siguiente es un desglose de los ahorros incrementales y acumulativos:
Configuración |
|
Potencia |
|
Ahorros de energía |
|
Ahorros de energía |
Velocidad constante regulada |
|
32.03 |
|
Incremental |
|
Acumulativo |
Flujo constante sin estrangulamiento de velocidad reducida |
|
27.11 |
|
15 % |
|
15 % |
Flujo variable de velocidad constante reducido |
|
19.36 |
|
29 % |
|
40 % |
Flujo variable de velocidad variable con sensor de ambiente mecánico |
|
14.35 |
|
26 % |
|
55 % |
Control integrado sin sensores |
|
7.32 |
|
49 % |
|
77 % |
En instalaciones de bombas múltiples, el control de bombas sin sensor paralelo patentado de Armstrong ahorra hasta un 30 % más de energía que las metodologías de secuenciamiento de bombas estándares de la industria. Ahora, la tecnología de motor inteligente de Armstrong, certificada según los estándares IE5 y disponible en modelos de 1 a 10 hp, ofrece una eficiencia de motor adicional del 3 al 12 %.
Esto se suma a una eficiencia de bombeo que simplemente es inigualable en la industria.
Capacidades de control
Con el nuevo controlador avanzado, que ofrece opciones de control e inteligencia extendidas, Armstrong cuenta con una tecnología de bombeo mucho más avanzada que el estándar actual. Los paquetes de control disponibles actualmente con tecnología Design Envelope incluyen:
paquetes
de rendimiento |
funciones
incluidas |
|
|
optimización Design Envelope |
Pump Manager es un servicio de gestión del rendimiento que ayuda a los operadores a mantener una eficiencia optimizada a largo plazo.
|
estadísticas clave |
El 30 % de los sistemas HVAC no están instalados correctamente. |
Otro 30 % no están debidamente puestos en marcha. |
La puesta en marcha regular del equipo evita una degradación del rendimiento del 9 %. |
El servicio Pump Manager opcional de Armstrong ayuda a los propietarios y operadores de edificios a evitar la degradación de la eficiencia de HVAC. |
Mantenga una eficiencia óptima de la bomba a largo plazo |
Maximice el tiempo de actividad |
Evite fallas e interrupciones catastróficas |
Evite los costos de reparación de emergencia
|
|
 |
Paquete sin sensores (estándar) |
• Control sin sensor
• Lectura de flujo
• Flujo constante
• Presión constante |
 |
Paralelo sin sensor
(estándar en Tango
y dualARMs) |
Control sin sensores en paralelo |

|
Paquete de rendimiento
energético (requiere
paquete sin sensores) |
• Equilibrio de flujo automático
• Control de flujo máximo |
 |
Paquete de protección (requiere paquete sin sensores) |
• Control de flujo mínimo
• Control de válvula de derivación
|
 |
Optimización de zona
|
• Control de 2 sensores
|
 |
Configuración de temporada dual
|
• Parámetros de calefacción y refrigeración preestablecidos para sistemas de 2 tubos
|
Rendimiento óptimo de construcción de por vida
Pump Manager es un servicio de gestión del rendimiento que ayuda a los operadores a mantener una eficiencia optimizada a largo plazo.
Eficiencia incomparable
- En la gama de 1-10 HP, Design Envelope utiliza un diseño completamente nuevo y totalmente integrado, en el que cada elemento está optimizado para un rendimiento general. El nuevo motor Armstrong iECMTM con controles integrados ofrece niveles de eficiencia IE5.
- Las bombas Tango ofrecen lo máximo en rendimiento energético y valor de por vida con el control de bombas sin sensor paralelo Parallel Sensorless Pump ControlTM integrado, lo que permite un enfoque completamente nuevo para la redundancia de sistemas y componentes.
Rendimiento optimizado de por vida a través de información y acción en tiempo real
- Nuestra línea completa de ofertas de bombas, desde 1 hp hasta 1250 HP, vienen equipadas con conectividad inalámbrica y por cable, lo que brinda acceso en el sitio al rendimiento y las condiciones de la bomba en tiempo real, así como conectividad para admitir Pump Manager, un servicio opcional de seguimiento y generación de informes de gestión de rendimiento.
- La capacidad de monitoreo del rendimiento de la bomba en tiempo real admite el rendimiento energético ampliado de cada bomba, así como notificaciones y recomendaciones basadas en las condiciones de la bomba.
- Los estudios de la industria sugieren que el rendimiento de HVAC "según la puesta en marcha" se puede ampliar a través de un programa de monitoreo y ajuste, lo que resulta en ahorros de energía del 10 al 15 %.
automatización design envelope |
Armstrong ha reinventado y rediseñado las soluciones de bombeo para incluir servicios de gestión de rendimiento y conectividad. Design Envelope proporciona una eficiencia óptima de por vida a través de:
|
Rango de rendimiento ampliado
|
Puesta en marcha con un solo toque
|
Modulación de la velocidad de la bomba basada en una curva de control cuadrático ajustable para una mayor
|
eficiencia a carga parcial
|
Precisión de monitoreo de flujo (+/- 5 %)
|
Datos operativos y notificaciones para respaldar el diagnóstico y el servicio
|
Ninguna otra solución de bombeo ofrece características comparables para la automatización, el autodiagnóstico, la generación de informes y la puesta en marcha.