Horizontale Pumpe mit geteiltem Gehäuse FirePak

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Brandschutz für Gebäude und sonstige Infrastrukturen

  • Beschreibung

    Die HSC-Pumpe FirePak (horizontale Pumpe mit geteiltem Gehäuse) bietet die gesamte Palette der elektrischen oder dieselbetriebenen HSC-Feuerlöschpumpen von Armstrong sowie einen Regler. Alle werden werkseitig auf einer Grundplatte montiert, verrohrt und verkabelt.

  • Werkstoffe

    Metallsockel, Rohrleitungen, Pumpen und Bedientafel; Schaltvorrichtungen; Elektromotor/Dieselmotor

  • Konfiguration

    Zu den optionalen Funktionen gehören eine Jockey-Pumpe, eine City-Bypass-Schleife für den Jockey-Pumpenregler, eine Durchflussmesser-Schleife, ein Hauptentlastungsventil plus Abfallkegel und ein Dieselkraftstofftank. Elektrische Versionen mit 50 Hz und 60 Hz.

  • Leistungsbereich

    114 m3/h - 660 m3/h 

Niedrigste Montagekosten und kleinster Platzbedarf

  • Werkseitig konfiguriert und montiert für bis zu 30 % geringere Kosten und bis zu 90 % kürzere Installationszeiten im Vergleich zur Komplettmontage vor Ort

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedriges Projekt- und Betriebsrisiko

  • Produktdesign, Montage und Prüfung finden in einer kontrollierten und ISO-14000-konformen Fabrikumgebung statt. Dies gewährleistet eine problemlose Installation und zuverlässige Leistung über die gesamte Nutzungsdauer.
  • Projekt- und Produktunterstützung aus einer Hand.