FireSet Inline

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Brandschutz

  • Beschreibung

    Armstrong Inline Feuerlöschpumpen eignen sich ideal für Installationen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Das Inline-Design benötigt im Vergleich zu gleichwertigen Installationen mit horizontal geteiltem Gehäuse bis zu 60% weniger Platz

  • Werkstoffe

    Metallpumpe und Komponenten; Elektromotor

  • Konfiguration

    Modellvarianten für 50 Hz und 60 Hz. Versionen mit UL-, ULC- und/oder FM-Zulassung sind verfügbar

  • Leistungsbereich

    11.5 - 345 m3/h, ideal bei Anwendungen mit niedrigerem Förderstrom und niedriger Förderhöhe

Niedrigere Installationskosten und geringerer Platzbedarf

  • Niedrigere Pumpenkosten im Vergleich zu Konfigurationen mit horizontaler Gehäuseteilung und axialem Eintritt bei vergleichbarer Last
  • Keine Notwendigkeit für Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen, versetzte Rohrleitungen und Motor-Pumpen-Ausrichtungen vor Ort
  • Die vertikale Motorpositionierung verringert den Platzbedarf im Vergleich zu Modellen mit horizontaler Gehäuseteilung um bis zu 60 %. Geeignet für enge Räume, die für andere Feuerlöschpumpenkonfigurationen nicht zugänglich sind

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigeres Betriebsrisiko

  • Ausgezeichnete mechanische Merkmale wie Standardpackungen, dauerhaft geschmierte Motorlager und Dichtungsumlaufleitungen reduzieren die Wartungsstillstandszeiten um bis zu 20% im Vergleich zu herkömmlichen Feuerlöschpumpen

Learn more

(PDFs)

F43 10_VIL_FireSet_FirePak


Replacement Parts