Brandschutzanlagen

Armstrong Brandschutzanlagen bieten Entwicklern, Gebäudebetreibern und Anlagenbauern einen enormen Mehrwert:

  • Bis zu 30 % geringere Kosten und bis zu 90 % kürzere Installationszeiten
  • Kompakte Designs mit bis zu 60% geringerem Platzbedarf
  • Die Lösungen von Armstrong sind nach NFPA-Normen gefertigt und nach UL, FM, ULC und LPC zertifiziert.
  • Projekt- und Produktverantwortung aus einer Hand

Zwischen Produktgruppen umschalten. Nach Produktklasse und Produktart filtern.

Filter: kein Filter gewählt

Standard

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns