Vorgefertigte Komplettanlagen

Print Icon Share Icon

Vorgefertigte Komplettanlagen

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Brandschutz

  • Konfiguration

    Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen mit Elektro- und / oder Dieselantrieb. Zu den optionalen Funktionen gehören Sabotageschalter, Testkopfleitungen, City-Bypass- und Durchflussmesser-Schleifen mit allen erforderlichen Rohrleitungen und Ventilen.

  • Vorteile

    Die vorgefertigten Brandschutzkomplettanlagen von Armstrong umfassen neben Feuerlöschpumpe(n) sämtliche Rohrleitungen, elektrische und Abluftkomponenten sowie ein wetterfestes Gehäuse. Sie werden in einer kontrollierten, nach ISO 14000 zertifizierten Fabrikumgebung konstruiert, gebaut und getestet und installationsfertig an den Standort geliefert.

Problemlose Installation und Inbetriebnahme

  • Komplettes vormontiertes und versiegeltes Paket, von einer Drittpartei gemäß den NFPA 20 Richtlinien zertifiziert durch ETL, mit allen Komponenten zertifiziert unter UL, ULC und/oder FM (gemäß den NFPA 20 Richtlinien) für eine sorgenfreie Standortgenehmigung.
  • Komplette Installation vor Ort in nur 4 Stunden.

Niedriges Projekt- und Betriebsrisiko

  • Design, Montage und Test in einer kontrollierten ISO 14000-konformen Werksumgebung für eine problemlose Installation und eine lange Nutzungsdauer.
  • Komplettes vormontiertes und verpacktes Paket (alle Komponenten sind gemäß den Richtlinien der NFPA 20 unter UL, ULC und/oder FM zertifiziert, und vormontierte Pakete sind von ETL als Drittanbieter gemäß den Richtlinien der NFPA 20 zertifiziert) für eine schnelle und einfache Installation und Standortgenehmigung.
  • Zertifiziert für den Einsatz an Standorten mit extremen Wetterverhältnissen wie schwerem Hagel und orkanartigen Winden.
  • Projekt- und Produktunterstützung aus einer Hand.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Kosten und Energieverbauch reduzieren sowie Ihre Projektrisiken minimieren können. Erfahren Sie mehr.
»