active performance management. LEARNS, PREDICTS, OPTIMIZES.

Active Performance Management optimiert HKL-Systeme, indem es kontinuierlich lernt und auf veränderte Anforderungen reagiert. Durch die Kombination aus intelligenter Inbetriebnahme, Warnmeldungen in Echtzeit und Systemtransparenz wird der Systemwirkungsgrad langfristig gesichert.

Gebäude und Umgebungen verhalten sich dynamisch. Darauf müssen HKL-Systeme reagieren. Richtige Planung und kontinuierliches Management sind die Voraussetzungen für eine nachhaltige Betriebseffizienz.

  • Abweichungen im Anlageverhalten von HKL-Systemen verursachen allein in den USA eine jährliche Energieverschwendung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.
  • Ohne regelmäßige Überprüfung erfahren die meisten Gebäude innerhalb von nur zwei Jahren zeitbedingte Abweichungen im Anlagenverhalten von 10-30%.
  • Gebäude verursachen knapp 40% der Treibhausgasemissionen.

Durch fortlaufende Erfassung, Analyse und Vergleich der Leistungsparameter sichert Active Performance Management™ langfristig den Systemwirkungsgrad und bietet datengesteuerte Optimierung als Reaktion auf Systemveränderungen.

Das ideale System von Armstrong ist:

Datenbasierte Echtzeitreaktionen auf Änderungen in HKL-Last und Betriebseffizienz.

Die HKL-Anforderungen ändern sich ständig und die Effizienz der HKL-Komponenten nimmt mit der Zeit ab.

Durch die ständige Überwachung von Echtzeitdaten reagiert Active Performance Management dynamisch und sorgt unter allen Betriebsbedingungen für maximale Effizienz.

Die Intelligenz auf Komponentenebene wird auf eine für vorhandene Steuerungssysteme transparente Weise genutzt.

Getrennte Komponenten in HKL-Systemen werden zu Funktionsinseln. Mangelnde Optimierungen zahlen Eigentümer über Effizienzverluste.

Armstrong stützt sich auf zwei Lernmodi:

  1. Lernen anhand statischer Aufzeichnungen der Leistungsprofile von Komponenten
  2. Lernen durch adaptive Zuordnungsfunktionen, die Daten aus der Umgebung erfassen.

Einstiegsbarrieren beseitigen und langfristige Werte für Eigentümer schaffen.

Upgrade-Programme zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit können unerschwinglich teuer sein. Aufgrund einer falschen Entscheidung können sich Eigentümer jahrelang „in Geldnot“ befinden. Mit dem Active Performance Management von Armstrong können sich jeder Schritt Ihre Programme zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks positiv auf die Liquiditätslage auswirken.

Active Performance Management verwendet weit verbreitete Steuerungsprotokolle. So lassen sich HKL-Systeme und Upgrade-Pläne skalieren.

Eigentümer können klein anfangen und auf frühzeitige Erfolge aufbauen.

Viele HKL-Upgrade-Lösungen können in eine Sackgasse führen. Die Investition ist möglicherweise zu hoch, oder die Technologieplattform kann zukünftige Kaufoptionen einschränken.

Mit Active Performance Management lassen sich bestehende Lösungen einfach integrieren und man profitiert aufgrund der Echtzeitdaten und vollständigen Transparenz von gesteigerter Effizienz. Aufgrund der geringen Installationskosten fangen Eigentümer klein an, tauschen nur eine Pumpe aus und nutzen die Einsparungen für die nachfolgenden Upgrades.

Die intelligente Pumpe:

Das Herzstück eines Systems, das fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten ermöglicht. Das Ergebnis: ein optimierter Systemwirkungsgrad.

Active Performance Management: Die ultimative Systemoptimierung

FLOW INFORMS! Der Förderstrom, aus dem sich viele wichtige Informationen ableiten lassen, hat großen Einfluss auf den Energieverbrauch. Investieren Sie in eine intelligente Pumpe und lernen Sie aus den gewonnenen Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

Ganz gleich, ob Sie die Leistung einer einzelnen Pumpe oder Ihrer gesamten Anlage verbessern möchten. Armstrong Active Performance Management unterstützt Sie bei der Systemoptimierung.

Der erste Schritt: Pumpentausch als geringinvestive Maßnahme

Nutzen Sie die Informationen, die sich aus dem Förderstrom ableiten lassen, als Basis für Ihre Entscheidungen.

Active Performance Management Learns. Predicts. Optimizes.

Klicken Sie hier für weitere Informationen.