Brandschutz
Die Armstrong Inline FirePak Serie bietet das Gesamtspektrum an Inline Feuerlöschpumpen mit Elektromotor und Regler. Alles wird werkseitig auf einer Grundplatte montiert, verrohrt und verdrahtet. Das Komplettpaket passt durch Türen in Standardgröße.
Metallsockel, Rohrleitungen, Pumpen und Bedientafel; Schaltvorrichtungen; Elektromotor
Zu den verfügbaren Optionen zählen Jockey-Pumpe mit Regler. Modellvarianten für 50 Hz und 60 Hz. UL-, ULC-, und/oder FM-Zulassung
11,5 - 340 m3/h
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
(PDFs)
Vorgefertigte Komplettanlagen
Horizontale Pumpe mit geteiltem Gehäuse FireSet (Diesel & Elektro)
FireSet Pumpen mit axialem Eintritt (Diesel & Elektro)
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.