FireSet Pumpen mit axialem Eintritt (Diesel & Elektro)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Brandschutz

  • Beschreibung

    Armstrong HES-Feuerlöschpumpen (horizontale Pumpen mit axialem Eintritt) setzen einen Hochleistungslagerrahmen ein, um einen langen und zuverlässigen Betrieb mit einer überhängenden Laufradkonstruktion (das Laufrad ist auf dem Ende einer Welle montiert ist, die über ihre Lager hinausragt) zu gewährleisten. Dieses Format eliminiert die Konstruktionsbeschränkungen, die durch horizontale Pumpenkonfigurationen mit geteiltem Gehäuse entstehen.

  • Werkstoffe

    Metallpumpe, Rahmen und Komponenten

  • Konfiguration

    Modellvarianten mit Elektromotor (50 Hz und 60 Hz) und Dieselmotor. Versionen mit UL-, ULC- und/oder FM-Zulassung sind verfügbar

  • Leistungsbereich

    58 m3/h - 400 m3/h

Niedrige Montage- und Instandhaltungskosten

  • Kostengünstiger im Vergleich zu Konstruktionen mit horizontal geteiltem Gehäuse
  • Werksseitig durchgeführter Pumpen-Motor-Abgleich für eine einfache Montage
  • Aussziehbare Rückseite für einfachen Austausch des Verschleißrings (kein Abbau des Gehäuses oder der Rohrleitung notwendig)
  • Erweiterte mechanische Funktionen wie die flexible Pumpen-Motor-Kopplung (OSHA-Schutz), das selbstentlüftende Mittelliniengehäuse und die Dichtungsumwälzleitungen sorgen für eine längere Lebensdauer und einfache Wartung.
  • Verwendung branchenüblicher Komponenten für eine einfache und kostengünstige Wartung
  • Vertikaler Ablauf für maximale Flexibilität der Rohrleitungen.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»