Einzelhandel

Gutes Verkaufsklima für zufriedene Käufer

Mit Armstrong bleiben Sie im Zeitplan

Erhebliche Energieeinsparungen
Termingerechte Lieferung

Caret RightErfahren Sie mehr (PDF)

Die Eröffnung neuer und die Modernisierung bestehender Geschäfte ist für das erfolgreiche und nachhaltige Wachstum eines typischen Einzelhandelsunternehmens von entscheidender Bedeutung. Jedoch sind verlorene Geschäftstage, die durch Verzögerungen bei Bauprojekten entstehen können, extrem kostspielig. Wir bei Armstrong stellen eine termingerechte Auftragserfüllung sicher und gewährleisten somit einen erfolgreichen Abschluss Ihres Projekts. Außerdem bieten wir energieeffiziente Lösungen zur Senkung Ihrer Energiekosten und zur Minimierung Ihrer CO2 -Emission. In einem typischen Supermarkt (4.600 m² bis 18.600 m²) können durch die Modernisierung von Kaltwasser-Systemkomponenten jährlich bis zu 30.000 Euro eingespart werden.

Projekt
Beispiel

Sektor:
Einzelhandel
Ort:
Vereinigtes Königreich (UK)
Sainsbury's
Resultat:
  • Sainsbury's ist eine führende Supermarktkette mit Sitz in Großbritannien
  • Das Unternehmen nutzt jetzt fortschrittliche geothermische Wärmetauschsysteme, die auf Armstrong Expertise basieren.
  • An den Standorten, an denen diese Modernisierungsprojekte umgesetzt wurden, werden durch das neue geothermische System 30 % der Heiz- und Kühlkosten eingespart.
Caret RightLaden Sie die Fallstudie herunter (PDF)

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns