DE Logo

Design Envelope 4380 Pumpen

Product Image
Design Envelope 4380

  • Summary
  • Anwendungen

    Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis

  • Beschreibung

    Einstufige Trockenläuferpumpe in Inline-Bauweise mit Drehzahlregelung für eine Energieersparnis bis zu 75% gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl. Optional sind mit dem Pump Manager die Vorteile von Active Performance Management nutzbar wie zum Beispiel vorausschauende Wartung und intelligente Inbetriebnahme. 

  • Werkstoffe
    • Kataphorese-beschichtetes Pumpengehäuse aus Sphäroguss
    • Laufrad aus Edelstahl
    • Gleitringdichtungpaarung aus Siliziumkarbid/synthetischer Kohle
  • Konfiguration

    Intelligente, integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. IP Schutzklasse IP55 und IP66 zur Außenaufstellung.

  • Leistungsbereich

    Förderstrom: bis zu 100 m3/h
    Förderhöhe: 3 m bis 48 m 

  • Temperatur

    121oC 

  • Bemessungsleistung

    0,19 kW bis 7,5 kW

  • Nennweite

    25 mm bis 150 mm

Niedrigste Installationskosten

  • Aufgrund der Inline Bauweise besteht keine Notwendigkeit für ein Pumpenfundament, Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen und Kompensatoren.
  • Integrated intelligent controls eliminate separate mounting of variable frequency drive (VFD) as well as procurement, installation (incl. wiring), calibration and upkeep of differential pressure sensor
  • Der vertikale Motorposition erfordert im Vergleich zu Norm- und Blockpumpen bis zu 60% weniger Grundfläche.
  • Aufgrund der herausragenden Energieeffizienz ist das Nutzen von Förderprogrammen möglich.
  • Die Auswahl einer Design Envelope Pumpe führt nicht selten zu einem kleineren Motor und/oder Pumpe, was die Installationskosten reduziert. 

Pump Models Designed and Engineered for Outdoor Operation

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Niedrigste Betriebskosten

  • Durch die intelligente, integrierte und sensorlose Regelung kann eine Energieersparnis bis zu 75% gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl erzielt werden.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigste Umweltkosten

  • Ein 75% geringerer Energieverbrauch reduziert die betrieblichen Treibhausgasemissionen im gleichen Verhältnis.
  • Aufgrund der nicht vorhandenen Notwendigkeit für Pumpenfundament, Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen und Kompensatoren werden sämtliche beschaffungsbedingten Umweltauswirkungen (Material, Energie, CO₂) vermieden.
  • Die Auswahl einer Design Envelope Pumpe führt nicht selten zu einem kleineren Motor und/oder Pumpe, was die Umweltbelastungen reduziert, die mit der Anschaffung zu groß dimensionierter Pumpen und Motoren verbunden sind.

Nachhaltigkeit

»

Niedrigstes Projekt- und Betriebsrisiko

  • Die intelligente, integrierte und sensorlose Regelung ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme und entspricht der EMV-Richtlinie.
  • Das optionale Active Performance Management bietet ein Frühwarnsystem, Informationen zu Online-Trends und Online-Analysen sowie Berichte und Zusammenfassungen.
  • Optionale Schlammabscheider verlängern in kontaminierten Systemen die Lebensdauer der Gleitringdichtungen.
  • Ein Ansprechpartner sorgt für die optimale Auslegung und Unterstützung vor Ort.
  • Inselbetrieb durch eingebettete sensorlose Regelung oder in Verbindung mit einer Gebäudeautomation (BAS).

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Kosten und Energieverbauch reduzieren sowie Ihre Projektrisiken minimieren können. Erfahren Sie mehr.
»

Erfahren Sie mehr

(PDFs)

Intelligente drehzahlgeregelte Inline Pumpe mit cloudbasiertem Active Performance Management

Design Envelope single-phase power supplement

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance VIL - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Angebotsvorlagen (mit iECM)

(PDF)

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns