Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis
Einstufige Trockenläuferpumpe in Inline-Bauweise mit Drehzahlregelung für eine Energieersparnis bis zu 75% gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl. Optional sind mit dem Pump Manager die Vorteile von Active Performance Management nutzbar wie zum Beispiel vorausschauende Wartung und intelligente Inbetriebnahme.
Intelligente, integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. Ausbau-Kupplung zum einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne den Motor demontieren zu müssen. Die Permanentmagnetmotoren von 0,25 - 75 kW übertreffen die Effizienzklasse IE4 nach IEC 60034-30-1.
Förderstrom: 5 m3/h bis 5.400 m3/h Förderhöhe: 3 m bis 90 m
150 °C
0,25 kW bis 7,5 kW
25 mm bis 500 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
(DOC)
Legacy Design Envelope Parallel Sensorless Pump Controller™
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Regulierventile (2½" - 12")
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings