Suction Guides

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Pumpen für HKL-Anlagen; Industrie-/Prozesspumpen (auf Wasser- oder Glykolbasis).

  • Beschreibung

    Armstrong-Suction Guides (SG) sind multifunktionale Pumpenanschlüsse mit einem 90° Bogen, Leitschaufeln und einem Schmutzfänger. Suction Guides reduzieren die Installationskosten sowie den Platzbedarf der Pumpe.

  • Werkstoffe

    Grauguss, Shpäroguss; Victaulic-, Flansch- oder Gewindeanschlüsse

  • LeistungsbereichFür alle handelsüblichen Armstrong-Pumpen und Pumpenanlagen geeignet.
  • Temperatur

    110°C

  • Nennweite1,5 Zoll bis DN 500

Geringere Installationskosten und weniger Platzbedarf

  • Keine separaten Schmutzfänger, Rohrbögen mit großem Radius und überflüssige Rohrleitungen (weniger Materialkosten).
  • Reduzierung der Anzahl von Rohrverbindungen führt zu signifikater Zeitersparnis bei der Installation.
  • Im Vergleich zu herkömmlicher Montageweise führt der Einsatz von Flow-Trex-Ventilen zu Platzeinsparungen.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Installations- und Bedienungsanleitungen

(PDF)