DE Logo

Bombas HVAC de sucção final 4200H Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombas centrífuga radial para bombeamento e controle de sistemas HVAC; bombeamento de propósito geral; bombeamento e controle industrial ou de processos (à base de água ou glicol). 


  • Descrição

    Unidade de bombeamento horizontal montada na base com controles inteligentes integrados para uma instalação mais fácil e desempenho energético superior. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou operadas por frequência variável. Unidades de até 50hp (37kW) incluem isoladores de vibração integrados. 

  • Materiais
    • Casco de ferro fundido revestimento E-coated / casco de ferro dúctil revestimento E-coated.
    • Rotor de aço inoxidável 316 / rotor de bronze
    • Selo mecânico de carbeto de silício sinterizado 

  • Configuração

    Controles de Velocidade Variável Inteligentes integrados com controle Sensorless ou controle Sensorless em paralelo. Classe de proteção Inversor de Frequência IP55 ou IP66 (aplicações externas). Disponível com motores de Eficiência Ultra Premium (IE5). Selo mecânico externo balanceado.

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de 1,5 a 283 L/s; altura manométrica de 3 à 121 m .


  • Temperatura

    150°C
    121°C

  • Gama de potência

    1 hp a 125 hp (0,75 kW a 90 kW)

  • Tamanho

    Descarga de 1,25” a 8” (32 mm a 200 mm)

Menor custo de instalação

  • O projeto elimina a necessidade de bases de inércia e pads de limpeza, reduzindo significativamente os custos de instalação e o tempo de mão de obra* *para unidades DEPM de até 50hp
  • Controles inteligentes integrados eliminam a montagem separada do inversor de frequência variável (VFD), bem como a aquisição, instalação (incluindo fiação), calibração e manutenção do sensor de pressão diferencial 
  • A medição de vazão elimina a necessidade de um medidor de vazão separado, reduzindo o custo de instalação e simplificando a configuração do sistema 
  • As seleções de bombas Design Envelope com motores DEPM (imã permanente) frequentemente possuem um tamanho de motor e/ou bomba menor, o que reduz o custo de aquisição de equipamentos 
  • A bomba com acoplamento rígido vem pré-alinhada, removendo a necessidade de alinhamento no local e economizando até 8 horas de mão de obra durante a instalação
     

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor custo operacional

  • Projeto hidráulico aprimorado e motores DEPM com Eficiência Ultra-Premium (IE5) permitem menores custos operacionais  
  • Controles inteligentes integrados – junto com a perfeita combinação de componentes e ajustes – permitem até 75% de economia de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante e operadas por frequência variável  
     

Sustentabilidade

»

Serviços Melhorados

  • O selo mecânico externo pode ser substituído em apenas 30 minutos sem interferência no motor ou no casco, reduzindo drasticamente o tempo de inatividade e o trabalho
  • O projeto do acoplamento rígido elimina a necessidade de realinhamento durante a manutenção, economizando até 8 horas de mão de obra em comparação com projetos convencionais 

Menor Custo Ambiental

  • O carbono operacional é significativamente reduzido através da economia de energia, e do Gerenciamento Ativo de Desempenho com capacidade de autodiagnóstico, permitindo vida útil sustentada do produto  

Saiba mais

(PDFs)


EUA Informações sobre descontos em energia para serviços públicos.

Serviço e Apoio 360

Bombas Design Envelope ivs com conexão em nuvem Active Performance Management – descrição da solução

Design Envelope single-phase power supplement

Design Envelope Horizontal Pump supplement

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Horizontal Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Boiler Re-Circulation Pumps & other traditional Constant flow applications - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.