HVAC e encanamento
As válvulas de balanceamento de circuito (CBV) da Armstrong oferecem controle preciso do fluxo por meio do ajuste de faixa multivoltas e do design da válvula globo.
Ferro dúctil ou ferro fundido
110°C (230°F)
2,5” a 12”
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
(PDFs)
Design Envelope Bombas 4380
Design Envelope Bombas dualArm 4302
Design Envelope Bombas dualArm 4382
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.