Brida Flexible

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Las Bridas Flexibles se utilizan en pares para conectar bombas de circulación en sistemas hidrónicos. Las Bridas Flexibles de Armstrong aíslan rápidamente un circulador para el mantenimiento y eliminan la necesidad de drenar y rellenar todo el sistema.

  • Descripción

    La Brida Flexible de Armstrong es una brida giratoria diseñada para permitir la máxima flexibilidad de instalación, sin importar la orientación de la brida de la bomba. Las unidades de Bridas Flexibles están disponibles con una válvula de retención de resorte para evitar que el medio de calentamiento fluya en la dirección incorrecta en caso de circulación por gravedad. La Brida Flexible integra una conexión de brida de 2 pernos (común a las bombas de circulación pequeñas) con una válvula de bola de puerto completo. Este práctico diseño "todo en uno" reduce la cantidad de conexiones de plomería y da como resultado un sistema hidrónico más confiable y de fácil mantenimiento.

  • Materiales

    Válvula y vástago: Latón Brida: Hierro fundido/cromato Bola: Latón cromado Juntas tóricas del vástago: Caucho sintético Asiento: PTFE

  • Rango de rendimiento

    Presión máxima de trabajo: 150 psig (10.3 bar)

  • Temperatura

    Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F (121 °C)

  • Tamaño

    de 0.5 pulgadas a 1.5 pulgadas

Costo de vida más bajo

  • La manga dieléctrica previene la corrosión galvánica.
  • Conexiones soldadas y NPT.
  • Mango tipo palanca de 1/4 de vuelta para abrir/cerrar.
  • Los sellos dobles de las juntas tóricas de caucho sintético previenen fugas en el vástago.
  • Cuerpo y brida de latón resistente a la corrosión.

Fácil de instalar.

  • Orificios para pernos de la brida ranurados.
  • La brida giratoria es más rápida y fácil de instalar.
  • Incluye tornillos y tuercas de montaje.

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Flex Flanges

Hydronic Specialties

Hydronic Solutions - digital catalog


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Repuestos


Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto