Suction Guides

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento industrial/de processo (à base de água ou glicol).

  • Descrição

    As guias de sucção (SG) da Armstrong são conexões de bomba multifuncionais que fornecem um cotovelo de 90°, palhetas-guia e um filtro em linha. As guias de sucção reduzem o custo de instalação da bomba e a necessidade de espaço no piso.

  • Materiais

    Ferro fundido, ferro dúctil; conexões ranhuradas, flangeadas ou rosqueadas

  • Intervalo de desempenho

    Adequado para todas as bombas e sistemas de bombeamento comerciais da Armstrong

  • Temperatura

    110°C (230°F)

  • Tamanho

    1,5” a 20” (40 mm a 500 mm)

Redução do custo de instalação e da área ocupada

  • Sem filtros em linha separados, cotovelos de raio longo e tubulações supérfluas (menor custo de material)
  • Menos conexões de tubulação, de cinco (ou mais) para duas (menos custo de mão de obra)
  • Redução dos requisitos de espaço físico em até 20% em comparação com a tubulação tradicional
  • O uso de válvulas Flow-Trex proporciona mais economia de espaço

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.