DE Logo

Bombas 4300 Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento e controle de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento e controle de processos/industriais (à base de água ou glicol)

  • Descrição

    Unidade de bombeamento UL 778 montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço e desempenho energético superior. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável. Serviços remotos pela Internet para aumentar a confiabilidade e manter o desempenho ideal durante a vida útil das bombas.

  • Materiais
    • Carcaça de ferro dúctil com revestimento eletrônico
    • Impulsor de aço inoxidável
    • Selo mecânico de carbeto de silício sinterizado
  • Configuração

    Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Design de acoplamento dividido e selo mecânico de mola única interna ou externa balanceada. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X para aplicações externas. Faixa de 0,33 a 100 hp padrão com motores DEPM que reduzem as perdas em mais de 20% em relação à eficiência NEMA Premium. Capacidade de rede para serviços de gerenciamento de desempenho remoto.

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de 1,5 a 1.500 l/s (25 a 25.000 USgpm); altura manométrica de 3 a 90 m (10 a 300 pés) (curvas compostas disponíveis)

  • Temperatura

    300ºF (150ºC)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 1250 hp (0,25 kW a 900 kW)

  • Tamanho

    1” a 20” (25 mm a 500 mm)

Menor custo de instalação

  • O design vertical em linha elimina a necessidade de bases de inércia, almofadas de limpeza e conectores flexíveis e reduz os requisitos de tubulação
  • Os controles inteligentes integrados eliminam a montagem separada do acionamento de frequência variável (VFD), bem como a aquisição, a instalação (incluindo a fiação), a calibração e a manutenção do sensor de pressão diferencial
  • O posicionamento vertical do motor requer até 60% menos espaço no chão em comparação com outras configurações de bomba.
  • Linha de produtos habilmente escalonada para uma combinação e seleção perfeitas de bombas, especialmente em situações de retrofit
  • O desempenho energético superior qualifica-se para uma recuperação significativa dos custos nos programas de descontos das concessionárias e do governo
  • As seleções Design Envelope frequentemente recomendam um motor e/ou bomba menores, o que reduz o custo instalado.

Modelos de bombas concebidos e projetados para funcionamento no exterior

Caixa de controlo classificada para UL tipo 4x. Equipada com uma proteção superior contra intempéries para evitar a formação de gelo em tempo frio ou o sobreaquecimento sob a luz solar direta
»

Menor custo operacional

  • Controles inteligentes integrados – com alinhamento perfeito e ajuste dos componentes – para uma economia de energia de até 75% em relação às instalações tradicionais de bombas operadas com velocidade constante e frequência variável
  • Design de acoplamento dividido para facilitar a manutenção da vedação sem remover a bomba ou o motor

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor custo ambiental

  • A redução de 75% no consumo de energia reduz as emissões operacionais de gases de efeito estufa na mesma proporção
  • A eliminação de bases de inércia, almofadas de limpeza, conectores flexíveis e tubulações supérfluas evita todos os impactos ambientais relacionados à aquisição (material, energia, carbono)
  • O redução do tamanho de equipamentos reduz os impactos ambientais associados à aquisição de equipamentos desnecessariamente grandes
  • O design integrado embala e envia de forma mais econômica para reduzir o desperdício de embalagens em comparação com o envio e a montagem de componentes soltos

Sustentabilidade

»

Menor risco operacional e de projeto

  • Controles inteligentes integrados para comissionamento rápido e fácil, bem como interferência de radiofrequência reduzida/compatibilidade eletromagnética aprimorada
  • Gerenciamento de desempenho opcional para avisos antecipados, tendências e análises on-line, além de relatórios e resumos
  • Filtros ou separadores de sedimentos opcionais para aumentar a vida útil da vedação em sistemas contaminados
  • Responsabilidade de fonte única para otimizar o design e o suporte de campo
  • Operação independente por meio de controle Sensorless incorporado ou em conjunto com um sistema de automação predial (BAS)
  • Listado pela ETL - em conformidade com a UL STD 778
  • Certificado de acordo com a CSA STD C22.2 NO.108

Estudo de caso: Proporcionar energia e liderança

Florida Power & Light reduziu os custos energéticos em 68% ao atualizar o seu sistema AVAC com bombas Design Envelope.
»

Saiba mais

(PDFs)


EUA Informações sobre descontos em energia para serviços públicos.

Serviço e Apoio 360

Bombas Design Envelope ivs com conexão em nuvem Active Performance Management – descrição da solução

Design Envelope single-phase power supplement

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Armstrong Design Envelope DEPM IVS 6inch Pumps - FAQs

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Boiler Re-Circulation Pumps & other traditional Constant flow applications - white paper

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance VIL - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato