Bombeamento e controle de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento e controle de processos/industriais (à base de água ou glicol)
Unidade de 2 bombas montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço, desempenho energético superior e bombeamento paralelo ou operação de redundância total. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável. Serviços remotos pela Internet para aumentar a confiabilidade e manter o desempenho ideal durante a vida útil das bombas.
Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X para aplicações externas. Faixa de 1 a 10 hp padrão com motores DEPM que reduzem as perdas em mais de 20% em relação à eficiência NEMA Premium. Capacidade de rede para serviços de gerenciamento de desempenho remoto.
Até 56 l/s (900 USgpm) em fluxo paralelo e altura manométrica de 48 m (160 pés) (curvas compostas disponíveis)
250ºF (121ºC)
0,25 hp a 10 hp (0,19 kW a 7,5 kW)
1” a 3” (25 mm a 80 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
Legacy Design Envelope Parallel Sensorless Pump Controller™
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Válvulas de balanceamento de circuito (2½” - 12”)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings