Válvulas Flo-Trex

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento industrial/de processo (à base de água ou glicol).

  • Descrição

    As válvulas Flo-Trex (FTV) da Armstrong são acessórios multifuncionais para bombas que reduzem os custos de equipamento e instalação

  • Materiais

    Ferro fundido, ferro dúctil; conexões ranhuradas, flangeadas ou rosqueadas

  • Intervalo de desempenho

    Adequado para todas as bombas comerciais Armstrong

  • Temperatura

    110°C (230°F)

  • Tamanho

    1,25” a 20” (32 mm a 500 mm)

Menor custo de instalação

  • Substituição de cotovelos de raio longo, válvulas de retenção sem retorno, válvulas globo e/ou válvulas borboleta para reduzir o custo de material e mão de obra
  • Menos conexões de tubulação, de seis (ou mais) para três, para reduzir o custo de mão de obra

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Também pode estar interessado em:

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato