Active Performance Management. Learns, Predicts, Optimizes.

Performance Management delivers real-time insights leading to informed, proactive decisions and immediate actions. A connected network of systems provides benchmarks and deeper learning for sustained performance.

Como os edifícios e os ambientes são dinâmicos, os sistemas HVAC devem ser responsivos. O projeto adequado, bem como o gerenciamento contínuo, são requisitos para a eficiência operacional sustentada.

  • O desvio de desempenho em sistemas HVAC é a causa de uma quantidade astronômica de energia desperdiçada a cada ano, somente nos EUA.
  • Sem um recomissionamento regular, a maioria dos edifícios sofrerá um desvio de desempenho de 10 a 30% em apenas dois anos.
  • A construção e a operação de edifícios são responsáveis por mais de 39% das emissões de GEE relacionadas à energia.

O Active Performance Management™ garante a eficiência de longo prazo de um sistema mecânico por meio do fluxo: as respostas informadas e orientadas por dados às mudanças na carga e no desempenho do sistema.

O sistema ideal de Armstrong é:

Respostas informadas e em tempo real às mudanças na carga de HVAC e nas eficiências operacionais.

Os requisitos de HVAC estão mudando constantemente e a eficiência dos componentes de HVAC diminui com o tempo.

Por meio do monitoramento constante de dados em tempo real, o Active Performance Management oferece capacidade de resposta dinâmica para obter eficiência máxima em todas as condições operacionais.

Utilizar a inteligência em nível de componente de forma transparente para os sistemas de controle existentes.

Os componentes desconectados nos sistemas HVAC tornam-se ilhas de funcionalidade. A falta de otimização custa aos proprietários de edifícios a perda de eficiência.

Armstrong se baseia em dois modos de aprendizado:

  1. Aprendizado baseado em mapas estáticos de perfis de desempenho de componentes
  2. Aprendizado gerado por meio de recursos de mapeamento adaptativo que coletam dados do ambiente.

Remoção de barreiras à entrada e criação de valor de longo prazo para os proprietários.

Os programas de atualização em busca de eficiência e sustentabilidade podem ser proibitivamente caros. Com a escolha errada, os proprietários podem ficar “sem dinheiro” durante anos. Mas, com o Active Performance Management da Armstrong, seus programas de economia de energia e redução da pegada de carbono podem ser positivos em termos de dinheiro em cada etapa.

O Active Performance Management emprega protocolos de controle amplamente utilizados. Isso ajuda a tornar seu sistema HVAC e sua jornada de atualização escalonáveis.

Os proprietários podem começar com pouco e aproveitar os sucessos iniciais.

Muitas soluções de atualização de HVAC envolvem um risco de aprisionamento. O investimento pode ser muito grande ou a plataforma de tecnologia pode restringir futuras opções de compra.

Com o Active Performance Management, é fácil integrar-se às soluções existentes e se beneficiar da eficiência aprimorada com dados em tempo real e total transparência. E, com baixos custos de instalação, os proprietários começam com a substituição de uma bomba e usam a economia para aumentar com cada atualização sucessiva.

A bomba inteligente:

O coração de um sistema que informa decisões sobre configurações operacionais e escolhas de equipamentos. O resultado: eficiência em todo o sistema.

O caminho para o Active Performance Management: a atualização energética definitiva

O fluxo informa. Os dados de fluxo do seu sistema HVAC podem lhe dizer exatamente como ele está operando. Nosso processo de atualização aproveita os dados de fluxo para informar as decisões relativas
à seleção de equipamentos, dimensionamento e configurações operacionais.

Não importa se você está trabalhando para melhorar o desempenho de uma única bomba ou de toda a sua fábrica, a Armstrong pode ajudar o seu sistema a aprender, prever e otimizar em todos os níveis para tornar o seu projeto um sucesso.

Comece com a bomba

Use seus dados de fluxo para informar as decisões de atualização

O Active Performance Management aprende. Prevê. Otimiza.

Clique aqui para mais informações.