DE Logo

Bombas de sucção final 4280 Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento e controle de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento e controle de processos industriais (à base de água ou glicol)

  • Descrição

    Unidade de bombeamento horizontal de sucção final montada na base com controles inteligentes integrados para facilitar a instalação e obter um desempenho energético superior. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável. As unidades de até 7,5 kW (10 hp) incluem isoladores de vibração integrados.

  • Materiais
    • Carcaça de ferro fundido ou ferro dúctil / carcaça de ferro dúctil com revestimento eletrônico em unidades de 1 a 10 hp
    • Impulsor de bronze ou aço inoxidável em unidades de 1 a 10 hp
    • Selo mecânico de carbeto de silício sinterizado
  • Configuração

    Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Gabinete de controles UL Tipo 12 (IP55) para aplicações internas. A linha de 1 a 10 hp (0,75 a 7,5 kW) é padrão com motores de ímã permanente Design Envelope (DEPM) que reduzem as perdas em mais de 20% em relação à eficiência NEMA Premium. Capacidade de rede para serviços de gerenciamento de desempenho remoto.

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de 1,5 a 63 l/s (25 a 1000 USgpm); altura manométrica de 3 a 48 m (10 a 160 pés) (curvas compostas disponíveis)

  • Temperatura

    250ºF (121ºC)

  • Gama de potência

    1 hp a 10 hp (0,75 kW a 7,5 kW)

  • Tamanho

    Descarga de 1,25” a 6” (32 mm a 150 mm)

Menor custo operacional de instalação inicial e de ciclo de vida

  • O isolamento integral de vibração elimina a necessidade de bases de inércia ou placas de base para instalações montadas na base
  • O design de acoplamento dividido permite a manutenção fácil da vedação sem a remoção da bomba ou do motor
  • O Active Performance Management por meio da conectividade com a Internet proporciona o menor custo operacional do ciclo de vida
  • Não é necessária uma base de inércia para reduzir o custo de instalação (somente para 1-10 hp)

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor risco operacional e de projeto

  • Os controles inteligentes integrados proporcionam comissionamento rápido e fácil, além de reduzir a interferência de radiofrequência e melhorar a compatibilidade eletromagnética
  • O design do rotor balanceado, os controles de partida suave, o acoplamento direto ao motor e o peso total reduzido minimizam a transmissão de vibração
  • Filtros ou separadores de sedimentos opcionais para aumentar a vida útil da vedação em sistemas contaminados
  • Responsabilidade de fonte única para otimizar o design e o suporte de campo
  • Operação independente por meio de controle Sensorless incorporado ou em conjunto com um sistema de automação predial (BAS)
  • O design atende às recomendações de controle de ruído e vibração da ASHRAE 90.1 – isolando a transmissão de vibração entre a tubulação, a bomba e o piso do edifício
  • Economia de energia por meio do novo sistema hidráulico e do motor inteligente (somente para 1-10 hp)

Sustentabilidade

»

Menor custo ambiental

  • O novo sistema hidráulico incluído nos motores inteligentes Armstrong (PM Motors) na faixa de 1 a 10 hp proporciona até 30% de economia de energia.
  • Escolha 50:50 do fluxo de design com controle sem sensor paralelo incorporado para obter economia adicional de energia por meio da melhor eficiência de preparação
  • Controles inteligentes integrados – com alinhamento perfeito e ajuste dos componentes – para uma economia de energia de até 75% em relação às instalações tradicionais de bombas operadas com velocidade constante e frequência variável

menor custo operacional ao longo do ciclo de vida

  • Gerenciamento ativo do desempenho por meio de conectividade com a Internet em todas as bombas Design Envelope para obter o menor custo operacional durante o ciclo de vida.

Saiba mais

(PDFs)


EUA Informações sobre descontos em energia para serviços públicos.

Serviço e Apoio 360

Bombas Design Envelope ivs com conexão em nuvem Active Performance Management – descrição da solução

Design Envelope single-phase power supplement

Design Envelope Horizontal Pump supplement

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Horizontal Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Boiler Re-Circulation Pumps & other traditional Constant flow applications - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (with touch screen)

(PDF)

Submittals (single-phase)

(PDF)

Submittals (DEPM)

(PDF)


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato