Bombas montadas em motor 4280

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/indústrias leves

  • Descrição

    As bombas horizontais de sucção final Armstrong 4280 são equipadas com motores de acoplamento fechado para minimizar os requisitos de espaço.

  • Materiais
    • Carcaça de ferro fundido, ferro dúctil ou bronze
    • Impulsor de ferro fundido ou bronze
  • Configuração

    Selo mecânico interno de mola única

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de até 125 l/s (2.000 USgpm); até 120 m (400 pés)

  • Temperatura

    121°C (250°F)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 60 hp (0,25 kW a 45 kW)

  • Tamanho

    1” a 6” (25 mm a 150 mm)

O melhor design da categoria

  • A carcaça de descarga de linha central estilo ANSI elimina a trava de vapor da carcaça
  • Assento do selo mecânico de carbeto de silício sinterizado para maior vida útil
  • A junta de vedação da carcaça confinada elimina vazamentos
  • Rolamentos de esferas pré-lubrificados e selados para uma instalação conveniente (basta colocar o tubo, alinhar, conectar e ligar)
  • A montagem dos pés do motor só é necessária com a carcaça suspensa
  • Design compacto

Baixo consumo de energia

  • As bombas Armstrong 4280 são equipadas com motores NEMA-premium de alta eficiência para reduzir significativamente o consumo de energia e os custos
  • Todos os motores são adequados para serviço alimentado por inversor

Sustentabilidade

»

Baixo risco e custo operacional

  • Vedações, rolamentos e motores de substituição universal disponíveis localmente em todo o mundo
  • A carcaça de descarga de linha central no estilo ANSI elimina a retenção de ar
  • Os rolamentos de esferas pré-lubrificados e selados eliminam a necessidade de lubrificação

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Submittals (50Hz)

(PDF)

Submittals

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.