Brandschutz
Armstrong Feuerlöschpumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse verwenden eine Konstruktion mit abgewinkelter Gehäuseteilung, wobei das Gehäuse jeder Pumpe in einem Winkel von 15° geteilt ist. Dies maximiert den Wirkungsgrad durch Minimierung von Turbulenzen am Laufradauge. Durch die schräge Teilung bleiben auch die Ansaug- und Ablauf-Mittellinien vollständig ausgerichtet, was eine einfache Vorverrohrung vor Ort ermöglicht.
Metallpumpe und Komponenten
Modellvarianten mit Elektromotor (50 Hz und 60 Hz) und Dieselmotor. Versionen mit UL-, ULC- und/oder FM-Zulassung sind verfügbar
115 m3/h - 690 m3/h
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
(PDFs)
Vorgefertigte Komplettanlagen
Horizontale Pumpe mit geteiltem Gehäuse FirePak
FireSet Inline
FireSet Pumpen mit axialem Eintritt (Diesel & Elektro)
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.