Die Parallele Sensorlose Pumpensteuerung (PSPC) von Armstrong steuert mehrere Pumpen so, dass der beste Gesamtwirkungsgrad erzielt wird. PSPC verbessert ohne den Einsatz von externen Sensoren die Energieeffizienz gegenüber herkömmlichen Parallelpumpen um bis zu 30 %. Über die in jede Design-Envelope-Pumpe, IPS oder IPC integrierte Steuerlogik setzt die PSPC alle beteiligten Pumpen optimal ein.
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Design Envelope Anlagenregler (IPC) 9521
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings