Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis
Die Armstrong Inline Pumpen der Baureihe 4300 sind auf platzsparende Installation, hohe Betriebseffizienz und eine lange Betriebsdauer ausgelegt.
Ausbau-Kupplung zum einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne den Motor demontieren zu müssen.
Förderstrom: bis zu 6.480 m3/h Förderhöhe: bis zu 150 m
150oC
0,75 kW bis 930 kW
40 mm bis 500 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
(DOC)
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Schmutz- und Luftabscheider
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.