Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas
As bombas de incêndio de turbina vertical (VT) da Armstrong são o único tipo de bomba autorizado a extrair água de fontes abaixo do nível do solo. Diferentemente dos designs centrífugos, as bombas de incêndio de turbina vertical podem ser usadas com níveis de abastecimento de água abaixo da sucção da bomba. As bombas VT não precisam de escorva, pois seus impulsores permanecem submersos na água o tempo todo.
Designs elétricos (50 Hz e 60 Hz) e movidos a diesel
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
(PDFs)
Pacotes de bombas de incêndio fechadas
FireSet Horizontal Caixa Dividida Diesel & Elétrica
FirePak Horizontal Caixa Dividida
FireSet Sucção final Diesel & Elétrica
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings