Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas
As bombas de incêndio Armstrong Horizontal End-Suction (HES) utilizam uma estrutura de mancais para serviços pesados para proporcionar um serviço longo e confiável em um design de rotor suspenso. O formato de sucção final elimina as restrições de layout de design impostas pelas configurações de bomba de caixa dividida horizontal.
Bomba, estrutura e componentes de metal
Designs elétricos (50 Hz e 60 Hz) e movidos a diesel. Soluções com certificação UL, ULC e/ou FM disponíveis
250 – 1750 USgpm
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
(PDFs)
Pacotes de bombas de incêndio fechadas
FirePak Horizontal Caixa Dividida
FireSet Horizontal Caixa Dividida Diesel & Elétrica
FireSet TurbinaVertical Diesel & Elétrica
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.