FirePak Horizontal Caixa Dividida

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas

  • Descrição

    A oferta Horizontal Split-Case (HSC) FirePak apresenta a linha completa de bombas de incêndio Armstrong HSC, elétricas ou a diesel, e controlador. Tudo montado, canalizado e cabeado em uma base na fábrica.

  • Materiais

    Base metálica, tubulação, bomba e painel de controle; painel de distribuição; motor elétrico/motor diesel

  • Configuração

    Os recursos opcionais incluem bomba jockey, loop de by-pass da cidade do controlador da bomba jockey, loop do medidor de fluxo, válvula de alívio principal mais cone de resíduos e tanque de combustível diesel. Versões elétricas de 50 Hz e 60 Hz

  • Intervalo de desempenho

    500 – 3000 USgpm

Menor custo de instalação e menor área ocupada

  • Configurado e montado na fábrica para reduzir o custo em até 30% e o tempo de instalação em até 90% em relação à instalação equivalente de fornecimento de componentes separados
  • Pacote completo pré-montado para eliminar o desperdício de instalação no local e os alinhamentos entre motor e bomba

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Risco operacional e de projeto mínimo

  • Pacote completo pré-montado, certificado por terceiros pela ETL (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) com todos os componentes certificados pela UL, ULC e/ou FM (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) para aprovação tranquila no local
  • Design, montagem e teste do produto em um ambiente controlado de fábrica com ISO 14000 para uma instalação sem problemas e desempenho vitalício
  • Responsabilidade de fonte única pelo suporte conveniente a projetos e produtos

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato