Pacotes de bombas de incêndio fechadas

Print Icon Share Icon

Pacotes de bombas de incêndio fechadas

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas

  • Configuração

    Disponível em configurações de um elétrico, um diesel, um elétrico e um diesel, dois elétricos ou dois diesel. Os recursos opcionais incluem interruptores de violação, linhas de cabeçalho de teste, by-pass da cidade e loops de medidor de fluxo com todas as tubulações e válvulas necessárias.

  • Benefícios

    Os pacotes de bombas de incêndio fechadas Armstrong combinam um sistema de bomba de incêndio, tubulação, componentes elétricos e de exaustão e um gabinete à prova de intempéries. Os pacotes de bombas são projetados, construídos e testados em um ambiente controlado de fábrica com certificação ISO 14000 e enviados para o local prontos para instalação

Instalação e comissionamento sem problemas

  • Pacote completo pré-montado e fechado (todos os componentes são certificados pela UL, ULC e/ou FM de acordo com as diretrizes da NFPA 20 e os pacotes montados são certificados por terceiros pela ETL também de acordo com as diretrizes da NFPA 20) para instalação rápida e simples e aprovação do local
  • Instalação completa em apenas 4 horas (com apenas as conexões externas de sucção, descarga e energia necessárias no local) para um trabalho mínimo no local e cronogramas de projeto reduzidos

Risco operacional e de projeto mínimo

  • Design, montagem e teste de pacotes em um ambiente controlado de fábrica com ISO 14000 para uma instalação sem problemas e desempenho vitalício
  • Pacote completo, pré-montado e fechado, certificado por terceiros pela ETL (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) com todos os componentes certificados pela UL, ULC e/ou FM (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) para aprovação tranquila no local
  • Certificado para uso em locais sujeitos a granizo severo e ventos com força de furacão (incluindo o impacto de mísseis com detritos gerados pelo vento)
  • Responsabilidade de fonte única pelo suporte conveniente a projetos e produtos

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»
  • |

  • |

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato