DE Logo

Bomba de incêndio Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Armazéns, data centers, prédios altos, empresas farmacêuticas, oportunidades de modernização

  • Descrição

    Este produto foi projetado, montado e testado para atender à unidade de bomba de incêndio de velocidade variável autorregulável, conforme descrito na NFPA 20/2025 Edition. Uma unidade de bomba de incêndio integrada, construída em fábrica, que consiste em bomba, acionador e unidade de controle de velocidade variável, configurada para manter a pressão de ajuste até que a potência máxima de frenagem da bomba seja atingida, enquanto atua como um controle limitador de pressão de velocidade variável e/ou um controle limitador de sucção de velocidade variável.

  • Materiais

    Carcaça de ferro dúctil
    
Vedações empacotadas
    
Rotor de aço inoxidável ou bronze (o material será escolhido a critério do fabricante para otimizar o desempenho)

  • Configuração

    Designs de 50 Hz e 60 Hz. Certificação UL e ULC

  • Intervalo de desempenho

    300 USGPM - 1500 USGPM

  • Temperatura

    Temperatura ambiente máxima + 50°C

  • Gama de potência

    Mínimo 20 Hp (50 Hz) 30 Hp (60 Hz)
    
Máximo – 100 Hp (50 Hz) 125 Hp (60 Hz)

Oferta por tempo limitado – Garantia total de 3 anos para o conjunto da bomba…

  • mediante a aquisição da assinatura de 3 anos do Fire Pump Manager no ato da compra da bomba.

Menor custo de instalação

  • Número reduzido de PRV’s
  • Permite um design de sistema de sprinklers mais seguro e confiável a um custo menor por meio da redução da dependência de PRVs
  • Tipo de partida do controlador da bomba de incêndio Do outro lado da linha
  • Bombas de incêndio VIL de instalação mais simples em comparação com a bomba de incêndio HSC

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Reduzir o custo de manutenção do sistema

  • Redução dos custos de manutenção devido ao menor número de PRVs instalados.
  • Economia geral de custos devido à redução dos testes do sistema.

Flexibilidade no design do sistema

  • Para pressão de sucção variável,
  • Design simplificado com menos componentes,
  • Economia de espaço na sala de bombas (em comparação com a bomba de incêndio HSC)
  • Instalação de PRV Eliminação dos requisitos de drenagem
  • Eliminação dos fatores de segurança para variação da pressão de suprimento

Transparência do desempenho operacional

  • Maior confiabilidade e segurança.
  • Pontos de dados de pressão de abastecimento municipal
  • Captura eletrônica de dados da operação da bomba
  • Dados de teste registrados
  • Análise de bombas
  • Notificações oportunas sobre problemas iminentes
  • Insights analíticos
  • Manutenção baseada em condições

*A economia depende da área, do custo do material e do número de pisos


Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato