FireSet Horizontal Caixa Dividida Diesel & Elétrica

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas

  • Descrição

    As bombas de incêndio Armstrong Horizontal Split-case (HSC) têm um design de divisão inclinada, com a carcaça de cada bomba dividida em um ângulo de 15°. Isso maximiza a eficiência ao minimizar a turbulência no olho do impulsor. A divisão em ângulo também mantém as linhas centrais de sucção e descarga totalmente alinhadas, permitindo uma fácil pré-canalização no local.

  • Materiais

    Bomba e componentes de metal

  • Configuração

    Designs elétricos (50 Hz e 60 Hz) e movidos a diesel. Soluções com certificação UL, ULC e/ou FM disponíveis

  • Intervalo de desempenho

    500 USgpm – 3.000 USgpm

Excelente desempenho e economia durante toda a vida útil

  • Design de dupla voluta e sucção para excelente eficiência operacional e desempenho de alta vazão
  • Características mecânicas superiores, incluindo alinhamento de sucção e descarga, impulsor balanceado dinamicamente e totalmente fechado, bomba e motor alinhados de fábrica, mecanismo de remoção de rolamentos de proteção e carcaça superior removível para maior durabilidade, excelente eficiência operacional e fácil manutenção
  • Design da bomba usando peças comuns do setor (por exemplo, gaxeta de vedação padrão) e ferramentas para uma manutenção fácil e econômica

Flexibilidade de design

  • Configuração de sucção à direita ou à esquerda com bombas acionadas eletricamente para fácil adaptação ao arranjo de tubulação da sala mecânica
  • Design estreito (distância entre os flanges de sucção e descarga) para facilitar a instalação e a manutenção em espaços apertados e instalações de retrofit

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 60Hz - solution outline

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 50Hz - solution outline

Horizontal Split Case Diesel Driven, 14 x 10 x 20F, 3000USgpm, 1780RPM, Diesel – performance curve

Horizontal Split Case Electric Driven, 14 x 10 x 20F, 3000USgpm, 1780RPM, 60Hz – performance curve


Submittals (Electric driven)

(PDF)

Submittals (Diesel driven)

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato