Circulateurs E.2

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Systèmes de chauffage ou de refroidissement, comme des solutions de production d’eau chaude, de géothermie, de panneaux rayonnants et de déneigement dans de grandes installations résidentielles et des installations commerciales légères.

  • Description

    Les circulateurs Armstrong E.2 reposent sur une technologie avancée de moteur et une conception hydraulique efficace pour vous faire profiter d’excellents rendements liés au point de fonctionnement

  • Documents

    Volutes en fonte et bronze sans plomb

  • Configuration

    Conceptions 50 Hz et 60 Hz

  • Gamme de performances

    Débit maximal : 140 gpm (8,8 l/s); hauteur de charge maximale : 60 pi (18,3 m)

  • Température

    Température maximale du liquide : 110 °C

  • Plage de puissances

    0,17 CV à 0,4 CV (125 W à 300 W)

  • Taille

    0,75 po (1,9 cm) à 3 po (7,6 cm)

Installation et mises à niveau faciles

  • La conception compacte réduit les dimensions de bride à bride
  • Les manchettes de raccordement offrent une compatibilité avec une vaste gamme de circulateurs concurrents

Efficacité supérieure du point de fonctionnement

  • Moteur ventilé avancé et à haut rendement
  • Conception hydraulique efficace

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

Rendement à long terme

  • Des composants durables et une conception de produit améliorée pour une durabilité étendue et un faible coût du cycle de vie

Durabilité

»

Entretien et réparation faciles

  • Accès facile à la garniture mécanique
  • Moins de cinq minutes suffisent pour remplacer un joint

Trouver un centre de service

Trouvez un centre de service agréé Armstrong dans votre région.
»

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

E.2 Circulateurs - aperçu de la solution

Hydronic Solutions - digital catalog


Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service