FirePak verticale en ligne

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Protection contre l'incendie des bâtiments et des autres infrastructures construites

  • Description

    La gamme des pompes verticales en ligne FirePak d'Armstrong comprend la gamme complète de pompes à incendie verticales en ligne avec moteur électrique et contrôleur. Tout est monté, tuyauté et câblé sur une base à l'usine. Le système complet est conçu pour passer par une porte standard.

  • Documents

    Base métallique, tuyauterie, pompe et panneau de commande; appareillage de commutation; moteur électrique

  • Configuration

    Les options disponibles comprennent une pompe d'appoint et un contrôleur de pompe d'appoint. Conceptions 50 Hz et 60 Hz. Certification UL, ULC et/ou FM

  • Gamme de performances

    50 - 1500 USgpm

Coût d'installation réduiCoût d'installation le plus bas et encombrement le plus faiblet et encombrement réduit

  • Configuré et assemblé en usine pour un coût jusqu'à 30 % inférieur et jusqu'à 90 % de temps d'installation en moins par rapport à la fourniture et à l'installation séparées de composants équivalents
  • L'ensemble complet pré-assemblé pour éliminer les déchets d'installation sur site et les alignements moteur-pompe
  • Le positionnement vertical du moteur nécessite jusqu'à 60 % d'espace au sol en moins par rapport aux conceptions horizontales à boîtier fendu. Convient aux espaces étroits non accessibles à d'autres configurations de pompes à incendie

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Risque minimal pour le projet et l'exploitation

  • Ensemble pré-assemblé complet, certifié par un tiers par ETL (conformément aux directives NFPA 20) avec tous les composants certifiés sous UL, ULC et/ou FM (conformément aux directives NFPA 20) pour une approbation sur site sans souci.
  • Conception, assemblage et test du produit dans un environnement contrôlé d'usine certifiée ISO 14000 pour une installation sans problème et des performances durables
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique, pour une assistance pratique liée au projet et aux produits

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service