|
Comme vous pouvez vous y attendre, il y a plusieurs éléments qui ont un effet sur l’efficacité d’un réseau de district. Chaque problème demande d’augmenter ou de diminuer la delta T du réseau. Les petites delta T donnent un réseau non efficace, alors que les grandes delta T en donnent un efficace. Plus la delta T est grande, plus le taux de débit requis pour procurer une quantité d’énergie donnée est faible. Généralement, la température du débit sera fixe. Diminuer la température de retour devrait être le point central, car elle augmentera la delta T.
Lors de chaque étape du design, de l’installation, de la mise en service et du fonctionnement, le point central devrait être de maximiser la delta T. Si le résultat d’un changement de design ou de système doit être de diminuer la delta T, une bonne réflexion devrait être entreprise.
Il faut aussi noter que diminuer la température de retour permettra à la majorité des sources renouvelables de fournir une plus grande partie des sorties totales. Les pompes solaires et à chaleur, par exemple, auront du mal à augmenter la température au-delà de 55°C. Si le réseau de retour est de 55°C ou plus, elles ne pourront pas fournir d’énergie dans le bâtiment. Certaines sources de chaleur de haut niveau produisant des températures de sortie pourraient aussi en souffrir. Un système combiné de chaleur et d’alimentation (CHP), par exemple, aura du mal à se débarrasser de sa chaleur et son moteur pourrait s’éteindre, sans égard à la demande thermique ou électrique du bâtiment.
|