Circulateurs Astro 2

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Système de chauffage ou de refroidissement résidentiel; alimentation en eau potable, conservation de l’eau.

  • Description

    Les circulateurs Armstrong Astro 2 sont conçus pour un fonctionnement silencieux et sans entretien. En association avec des volutes en fonte, la gamme Astro 2 fait circuler des solutions à base d’eau ou d’éthylène glycol dans des systèmes hydroniques fermés ou de chauffage par énergie solaire. La gamme Astro 2 se décline en trois matériaux de volutes pour les applications résidentielles, les applications industrielles légères et les applications commerciales.

  • Documents

    Volutes en fonte, en bronze sans plomb ou en acier inoxydable

  • Gamme de performances

    Débit allant de 0 gpm (0 l/s) à 64 gpm (4,04 l/s); hauteur de charge allant de 0 pi (0 m) à 42 pi (12,8 m)

  • Température

    Température ambiante maximale : 40 °C; température maximale du liquide : 110 °C

  • Plage de puissances

    33 W à 218 W

  • Taille

    Raccords soudés à l’étain 0,5 po - 0,75 po (12,7 mm - 19,05 mm), raccord-union de 1¼ po (1,8 mm) ou bride standard à 2 boulons

Performances ajustables

  • Trois vitesses sélectionnables sur site pour couvrir une vaste plage de performances

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

Raccordement électrique simple

  • Plaque à bornes simple pour un câblage rapide et facile

Remplacement facile de la pompe et référence croisée

  • Les trois vitesses sélectionnables sur site permettent de remplacer une vaste gamme de circulateurs à vitesse fixe
  • Référence croisée pour la plupart des modèles fixés au support de conditionnement, permettant de gagner du temps lors de l’installation d'un circulateur de remplacement

Trouver un centre de service

Trouvez un centre de service agréé Armstrong dans votre région.
»

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Astro 2 - aperçu de la solution

Hydronic Solutions - digital catalog

Autres sujets susceptibles de vous intéresser :

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service