CVCA et plomberie
Les robinets d'équilibrage de circuit (CBV) Armstrong offrent des capacités de mesure précise du débit, d’étranglement de la pompe et de mesure de la température. Les modèles, qui vont de 0,5 po (1,3 cm) à 2 po (5,1 cm), se caractérisent par un ajustement à plusieurs tours pour un contrôle précis, des butées cachées à mémoire de positionnement pour régler le point d’équilibre et des paliers souples pour une étanchéité parfaite.
Laiton
Raccords CBV-MS soudés à l’étain en version miniature, disponibles en tailles de 0,5 po (12,7 mm) et 0,75 po (19 mm) avec des raccords à braser
-20 °C à 150 °C (-4 °F à 300 °F)
15 mm (0,5 po) à 50 mm (2 po)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
(PDF)
Circulateurs Astro 2
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.