Pompes horizontales à double aspiration 4600

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Pompage de système de CVCA; pompage industriel léger

  • Description

    Les pompes horizontales à double aspiration et à boîtier fendu Armstrong 4600 sont montées sur socle et conçues pour réduire sensiblement les coûts par rapport aux conceptions concurrentes lors de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien au cours du cycle de vie. Les moteurs haut de gamme NEMA à haut rendement garantissent une faible consommation d’énergie et des coûts réduits.

  • Documents
    • Corps en fonte ou en fonte ductile
  • Configuration

    Garniture mécanique intérieure avec ressort unique

  • Gamme de performances

    Débit maximal : 7 000 gpm (440 l/s); hauteur de charge maximale : 600 pi (180 m)

  • Température

    225 °F (107 °C)

  • Plage de puissances

    1,5 CV à 500 CV (1,1 kW à 400 kW)

  • Taille

    4 po à 10 po (100 mm à 250 mm)

Faible coût d’installation

  • La plaque d'appui rigide auto-porteuse ANSI/HI 1.3.5 élimine le besoin de scellement

Faible consommation d’énergie

  • Les pompes Armstrong 4600 sont dotées de moteurs haut de gamme NEMA à haut rendement pour une réduction notable de la consommation d’énergie et des coûts y afférents

  • Le concept de séparateur incliné optimise l’efficacité et réduit les turbulences au niveau de l'orifice d’entrée
  • Tous les moteurs peuvent être alimentés via un onduleur

Durabilité

»

Faible coût d’entretien

  • Des joints qui fuient ou des roulements bruyants peuvent être entretenus en quelques minutes seulement sans perturber les autres composants
  • Pas de lubrification ou d’ajustement de la garniture nécessaire
  • Écrou de roulement intégral pour un retrait et une réutilisation simples des roulements
  • Les garnitures mécaniques et les roulements peuvent être facilement remplacés sans avoir à ouvrir le corps de la pompe
  • Conception unique de garniture mécanique avec cartouche, qui utilise une garniture de remplacement standard
  • Joints, roulements et moteurs de remplacement universels disponibles à l’échelle locale dans le monde entier

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

Submittals (50Hz)

(PDF)

Submittals

(PDF)

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service