Pompage de système de CVCA; pompage industriel léger
Les pompes horizontales à aspiration axiale Armstrong 4030 sont conçues pour réduire sensiblement les coûts par rapport aux conceptions concurrentes lors de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien au cours du cycle de vie. Les moteurs haut de gamme NEMA à haut rendement garantissent une faible consommation d’énergie et des coûts réduits.
Garniture mécanique intérieure avec ressort unique.
Débit maximal : 5 000 gpm (315 l/s); hauteur de charge maximale : 600 pi (180 m)
250 °F (121 °C)
0,33 CV à 300 CV (0,25 kW à 200 kW)
1 po à 8 po (25 mm à 200 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
(PDF)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Vases d'expansion
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.