Suction Guides

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Pompage de système de CVCA; pompage universel; pompage industriel (à base d’eau ou de glycol)

  • Description

    Les guides d'aspiration Armstrong sont des raccords de pompes multifonctions qui fournissent un coude à 90°, des aubes directrices et une crépine en ligne. Les guides d'aspiration réduisent les coûts d'installation des pompes et les contraintes d’espace au sol.

  • Documents

    Fonte, fonte ductile; raccords rainurés, à bride ou filetés

  • Gamme de performances

    Solution adaptée à l’ensemble des pompes et systèmes de pompage commerciaux Armstrong

  • Température

    230 °F (110 °C)

  • Taille

    1,5 po à 20 po (40 mm à 500 mm)

Coûts d’installation et encombrement réduits

  • Absence de crépines en ligne distinctes, pas de coudes à grand rayon ni de tuyauterie superflue (coûts liés aux matériaux réduits)
  • Baisse du nombre de raccords de tuyauterie, de cinq (voire plus) à deux (baisse des coûts liés à la main-d’œuvre)
  • Contraintes réduites en matière d’encombrement au sol pouvant aller jusqu'à 20 % par rapport aux tuyauteries classiques
  • Le recours à des vannes Flow-Trex offre un gain d’espace accru

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Autres sujets susceptibles de vous intéresser :

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service