Soupapes Flo-Trex

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Pompage de système de CVCA; pompage universel; pompage industriel (à base d’eau ou de glycol)

  • Description

    Les soupapes Armstrong Flo-Trex (Flo-Trex Valves, FTV) sont des raccords de pompes multifonctions qui réduisent les coûts liés au matériel et à l'installation

  • Documents

    Fonte, fonte ductile; raccords rainurés, à bride ou filetés

  • Gamme de performances

    Solution adaptée à l’ensemble des pompes commerciales Armstrong

  • Température

    230 °F (110 °C)

  • Taille

    1,25 po à 20 po (32 mm à 500 mm)

Coût d’installation réduit

  • Remplacement de coudes à grand rayon, de clapets de non-retour, de robinets à soupape et/ou de robinets à papillon pour une baisse des coûts de matériaux et de main-d’œuvre
  • Baisse du nombre de raccords de tuyauterie, de six (voire plus) à trois, ce qui diminue les coûts liés à la main-d’œuvre

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Autres sujets susceptibles de vous intéresser :

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service