Surpression d’eau potable; systèmes « d'appoint » de protection contre les incendies / maintien de la pression du système; pompage d’eau d’alimentation de chaudière
Les pompes à plusieurs étages Armstrong 4700 sont conçues pour offrir fiabilité et faible coût d’entretien
Corps en fonte ou en acier inoxydable
Garniture mécanique intérieure avec ressort unique.
Débit maximal : 400 gpm (25 l/s); hauteur de charge maximale : 900 pi (275 m)
250 °F (121 °C)
0,5 CV à 50 CV (0,37 kW à 37 kW)
1,25 po à 4 po (38 mm à 100 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
(PDF)
(DOC)
Amplificateurs verticaux à plusieurs étages Design Envelope 6800
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.