Pompage de système de CVCA; pompage industriel léger
Les pompes horizontales à aspiration axiale Armstrong 4280 sont dotées de moteurs à couplage direct pour réduire les contraintes en matière d’encombrement.
Garniture mécanique intérieure avec ressort unique
Débit maximal : 2 000 gpm (125 l/s); hauteur de charge maximale : 400 pi (120 m)
250 °F (121 °C)
0,33 CV à 60 CV (0,25 kW à 45 kW)
1 po à 6 po (25 mm à 150 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
(PDF)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Vases d'expansion
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.