- Aplicaciones
Diseñado para aplicaciones interiores que incluyen, entre otras, estaciones de transferencia de energía de carga de edificios de energía de distrito, economizadores/torres de enfriamiento de Waterside, ruptura de presión, disipadores de calor o fuentes de calor Geosource, aplicaciones de circuitos de calderas, acoplamiento de sectores y cargas terciarias.
- Descripción
La tecnología System Envelope de Armstrong reimagina el sistema HVAC como una red de subsistemas integrados e inteligentes, ofreciendo un valor mucho mayor que las alternativas estándar. Con las Envolventes de Rendimiento del Sistema integradas en su software de control, el Sistema de Transferencia de Energía System Envelope alinea a la perfección la carga térmica operativa y los datos de bombeo. Esta solución integral ajusta el flujo de forma proactiva, reduciendo el consumo de energía en más de un 30 %. Diseñado para integrarse a la perfección con los equipos HVAC y BAS existentes, ofrece una solución probada en fábrica para el flujo de fluidos y el intercambio de calor, combinando fiabilidad, eficiencia e inteligencia para ofrecer un valor inigualable en comparación con cualquier alternativa.
- Materiales
Intercambiadores de calor de placas soldadas de Armstrong con placas de acero inoxidable 316 para el módulo de transferencia de calor y bombas Tango de diseño envolvente con control inteligente sin sensores integrado y una válvula de control independiente de la presión opcional.
- Configuración
Un sistema completo, ensamblado en fábrica y completamente probado, con controles integrados para un funcionamiento impecable. Consta de un módulo de transferencia de calor que incorpora hasta tres intercambiadores de calor de placas soldadas para una transferencia de energía óptima y un módulo de bombeo con opciones personalizables que incluyen bombas o combinaciones de válvulas de control independientes de la bomba y la presión para regular eficazmente el caudal del fluido.
- Rango de rendimiento
Carga térmica: 950-7125 MBH (278-2088 kW)
Caudal: 190-1425 USgpm (12-90 L/s)
- Rango de potencia
De 5 HP a 40 HP
- Tamaño
Módulo de transferencia de calor disponible en versiones simple, dúplex y tríplex.
Módulo de bombeo disponible con 2 DE Tango o 1 DE Tango + 1 PICV.