Tanques de Expansión

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Estabilización de presión en sistemas mecánicos a base de agua, como instalaciones de refuerzo, sistemas de calderas y plantas de refrigeración.

  • Descripción

    Los Tanques de Expansión de Armstrong están diseñados para reducir el tamaño de los tanques hasta en un 80 % con respecto a los diseños estándar. Los tanques de expansión usan aire comprimido para mantener las presiones del sistema, al aceptar y expulsar el volumen cambiante de agua a medida que se calienta y se enfría. Los diseños de tanque de vejiga o diafragma aíslan el agua expandida del colchón de aire que controla la presión, que se carga previamente en la fábrica y se puede ajustar en el sitio para cumplir con los requisitos finales del sistema.

  • Materiales

    Acero al carbono (carcasa), butilo de alta resistencia (diafragma).

  • Rango de rendimiento

    Tanques de expansión de acero al carbono AET: flujo de 15 gpm a 525 gpm (EE. UU.)
    Tanques de expansión de diafragma AX: flujo de 8 gpm a 211 gpm (EE. UU.)
    Tanques de expansión de vejiga tipo L: flujo de 10 gpm a 1056 gpm (EE. UU.)

Huella más baja

  • Diseño que ahorra espacio para hasta un 80 % de reducción de huella en comparación con los diseños de tanque estándar.

Bajo riesgo y costo operativo

  • Elimina la entrada de aire y amortigua las variaciones de presión (golpe de ariete) para reducir la corrosión y el estrés del sistema, prolongando en última instancia los intervalos de mantenimiento y la vida útil general del sistema.
  • Estabiliza la presión del sistema, manteniendo niveles óptimos de un parámetro operativo fundamental.
  • Reduce la necesidad de tratamiento químico.

Sostenibilidad

»

Servicio y soporte 360

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto