Válvulas de Balanceo de Circuitos (2½” - 12”)

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    HVAC y plomería

  • Descripción

    Las Válvulas de Balanceo de Circuitos (CBV) de Armstrong brindan un control de flujo preciso a través de la regulación del rango de vueltas múltiples y del diseño de la válvula de globo.

  • Materiales

    Fundición dúctil o hierro fundido

  • Temperatura

    230 °F (110 °C)

  • Tamaño

    de 2.5” a 12”

Instalación flexible

  • El innovador diseño de cuerpo dividido admite instalaciones configurables de campos rectos y de 90°, con extremos ranurados o bridas estándar de la industria.

Control de flujo superior.

  • De 5 a 14 giros completos de 360° de abierto a cerrado, lo que proporciona un control de flujo y un ahorro de energía sin igual.

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.