Suelos radiantes, derretimiento de nieve, calefacción con agua caliente para uso doméstico, climatización de piscinas, bombas de calor, recuperación de calor, calefacción urbana, condensación de vapor y refrigeración.
Los intercambiadores de calor de placas y marco ABX de Armstrong son adecuados para usar en cualquier instalación que involucre calderas de agua caliente. La amplia gama de modelos disponibles asegura una rápida entrega del proyecto.
La selección de artículos disponibles cubre aplicaciones desde 0.5 gpm hasta 160 gpm (EE. UU.). Modelos más grandes disponibles para hasta 600 gpm (EE. UU.).
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Sostenibilidad
(PDF)
Intercambiadores de Calor de Carcasa y Tubos
Calentadores de tanque
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.