Separadores de aire de vórtice

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Eliminación de aire de los sistemas hidrónicos y de HVAC: el aire puede quedar atrapado durante el llenado inicial, durante el mantenimiento de rutina del equipo (incluido el mantenimiento de la presión) y debido al uso de torres de refrigeración.

  • Descripción

    Los separadores de aire de vórtice de Armstrong crean una acción de vórtice o remolino, enviando el agua más pesada sin aire a la parte exterior del tanque y permitiendo que la mezcla más ligera de agua con aire se mueva hacia el centro de menor velocidad. En el centro del vórtice, el aire se libera del agua, forma burbujas y sale a través de un respiradero de aire o tanque de compresión instalado encima.

  • Materiales

    Hierro fundido o acero forjado (carcasa), malla de acero inoxidable (filtro).

Costo de instalación bajo

  • Diseño que ahorra espacio.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Eficiencia del sistema y economía operativa mejoradas.

  • Eliminación de aire efectiva desde la activación del sistema.
  • Mayor eficiencia en la transferencia de calor en calderas, ventiloconvectores y refrigeradores, para ahorros de energía duraderos.
  • Menos incidentes de "bloqueo de aire" para una mayor eficiencia de bombeo.
  • Menos corrosión y erosión, lo que prolonga los intervalos de mantenimiento y la vida útil general del sistema.
  • Reducción de los ruidos del sistema.

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto