Sistemas de circuito cerrado comerciales o industriales, incluidos sistemas de agua refrigerada para HVAC, sistemas de calderas, sistemas de torres de refrigeración o circuitos de agua de proceso.
El Sistema Inteligente de Gestión de Fluidos (iFMS) de Armstrong integra una tecnología de bombeo y control superior en una única solución de bombeo, que ofrece una instalación compacta y sencilla, así como un rendimiento energético superior. iFMS es ideal para aplicaciones de plantas de refrigeración de agua de velocidad variable total o parcial (flujo primario variable, flujo secundario variable, flujo de agua del condensador variable). En combinación con el control Paralelo sin Sensores, iFMS ahorra un 30 % o más en energía en comparación con cualquier otra configuración de bombeo en paralelo disponible en la actualidad.
Hasta 4 bombas en una unidad. Soluciones prediseñadas basadas en catálogos o diseñadas según las especificaciones del cliente. Sistema de control integrado (IPS 4000, IPC 11550) o conexión a planta de refrigeración o control del BMS. Panel de alimentación de un solo punto opcional.
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
(PDF)
(DOC)
Paquete Integrado de Planta de Agua Refrigerada Design Envelope
Sistema de Control Integrado de Plantas - Design Envelope 11550 y 11000 (producto heredado)
Gestión del estado de HVAC ECO*Pulse™
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings